Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
LUGS 24  FOR SIGNAL TRANSFER  54102
Bildet kan avvike fra produktet

LUGS 24 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A

Artikkelnummer: 54102
Produktalternativ:   
Vekt: 0.164 kg
Opprinnelsesland:  CZ
Kontakt oss for leveringsdato
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

24-pole
Screw plug-in terminals

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 250 V
Operating current max. 8 A
Installation
Connection cross-section solid max. 4 mm²
Installation | Connection
Connection Screw terminals SK
Device protection | Electrical
Overvoltage category (EN 60664-1) I
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 75 mm
Width 70 mm
Depth 66 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026277
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 54102_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 54102_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skruetrækker ----
---- Mærkningstilbehør ----
* pluss MVA og frakt