LUGS 16 FOR SIGNAL TRANSFER
250V / 8 A
Artikkelnummer: | 54101 |
Produktalternativ: | 6654101 |
Vekt: | 0.114 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
16-pole
Screw plug-in terminals
Screw plug-in terminals
Tekniske data
Technical Data
Operating voltage | 250 V AC |
---|---|
Material group | EN 60664-1 over voltage, category I |
Operating current per bit | 8 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Connection | Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire |
Dimensions H×W×D | 75×45×66 mm |
Product article number of manufacturer | 54101 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026284 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Tilbehør
---- Skruetrækker ----
---- Mærkningstilbehør ----