Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80

Kobberpris

Generelt er materialeprisene for kabler og ledninger basert på en kobberpris på 150.00 EUR/100 kg. Ved betaling blir differansen mellom de generelle omkostninger og den aktuelle satts begrenset som et kobbertillegg.

Den aktuelle satts er basert på tidligere måneds gjennomsnitt av Südkupfer (SD-Kobberbasis UB)

Formelen for beregning av kobbertillegg er:

Kobbertillegg EUR = kobber-indeks (100kg) x (SK – kobberbasis UB/10 – kobberbasis 150.00 EUR/100kg)

Kobberbasis

Der blir tillagt en viss kobberprosent på nesten alle kabler i vår generelle katalog.

Kobberbasis = 150.00 EUR/100 kg

Kobber-indeks

Kobber-indekset er angitt i vår generelle katalog. Det er vekten av kobber i en kabel.

Eksempel:
Kabel farge/kode 636 3 x 0.75 mm²
Kobber-indeks 23.8 kg/km

Regneeksempel for 636 3 x 0,75 mm²
SK-kobber 194.29 EUR/100 kg (antatt verdi)
Kobberbasis = 150.00 EUR/100 kg
Kobber indeks 23,8 kg/km
Kobbertillegg = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km

Nettopris inklusiv kobber beregnes ut fra:

Bruttopris
Individuell rabatt
Kobbertillegg

Legg merke til

Kobbertillegget fremgår separat på våre fakturaer.

* pluss MVA og frakt