Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
FKS AUTOMOTIVE TYPE FUSE  90405
Bildet kan avvike fra produktet

FKS AUTOMOTIVE TYPE FUSE

MNFS-10, 10 A 32 V red, small

Artikkelnummer: 90405
Produktalternativ:   
Vekt: 0.002 kg
Opprinnelsesland:  IT
Kontakt oss for leveringsdato
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Automotive fuses FKS
10 A (red)

ECLASS-6.0 27142001
ECLASS-6.1 27142008
ECLASS-7.0 27142008
ECLASS-8.0 27142008
ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.1 27142008
ECLASS-11.1 27142008
ECLASS-12.0 27142008
ETIM-5.0 EC002298
GTIN 4048879077514
Pakkestørrelse 10
Tolltariffnummer 85361010

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Nuværende forsyning ----
* pluss MVA og frakt