Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
SV-SUB D 37ST.-KL FK  6654033
Bildet kan avvike fra produktet

SV-SUB D 37ST.-KL FK

Artikkelnummer: 6654033
Produktalternativ:   
Vekt: 0.172 kg
Opprinnelsesland:  CZ
Kontakt oss for leveringsdato
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Male connector
37-pole
Spring clamp terminals
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 125 V
Operating voltage DC 150 V
Operating current max. 2 A
Device protection | Electrical
Overvoltage category (EN 60664-1) II
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 63 mm
Width 75 mm
Depth 58 mm
Looking techniques Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879021593
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6654033_1884-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6654033_1884-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Skruetrækker ----
---- Skrue ----
---- Mærkningstilbehør ----
* pluss MVA og frakt