Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi  61357
Bildet kan avvike fra produktet

Relays 110V AC-2U(8A) for RTS-2Fi

Product discontinued, no alternative

Artikkelnummer: 61357
Vekt: 0.019 kg
Opprinnelsesland:  IT
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

2 NO/NC contacts
110 V AC

Mechanical data | Mounting data
Height 25 mm
Width 29 mm
Depth 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025805
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skruetrækker ----
* pluss MVA og frakt