Bildet kan avvike fra produktet
PLUG-IN RELAY 24VDC /1W
Product discontinued, no alternative
Artikkelnummer: | 61513 |
Vekt: | 0.004 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Tilgjengelig
Beskrivelse
Relay (SNR)
24 V DC
24 V DC
Tekniske data
Technical Data
Switching current | max. 6 A |
---|
General data
Dimensions H×W×D | 15×28×5 mm |
---|
Handelsinformasjon
GTIN | 4048879025591 |
---|---|
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85364900 |