Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
HYBRID FIELD-BUS COUPLERS  676364
Bildet kan avvike fra produktet

HYBRID FIELD-BUS COUPLERS

Blind Cap

Artikkelnummer: 676364
Vekt: 0.08 kg
Opprinnelsesland:  DE
ikke tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Blind plug
Self-installation

Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height cutout 90 mm
Width cutout 80 mm
Height 103 mm
Width 93 mm
Depth 35 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 50 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879039109
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85389099

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Document: Installation guide 676364_ina_d_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt