Bildet kan avvike fra produktet
Cable drum Ø 500mm
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 500m
Artikkelnummer: | 7000-C0505-8000000 |
Vekt: | 36.504 kg |
Opprinnelsesland: | IT |
Er produsert til deg med høy prioritet
Beskrivelse
Cable drum (500 m)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879473064 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85444995 |