Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
COMLIGHT57 LED BLUE STATUS LIGHT  4000-75057-1314000
Bildet kan avvike fra produktet

COMLIGHT57 LED BLUE STATUS LIGHT

Product discontinued

Artikkelnummer: 4000-75057-1314000
Produktalternativ:   
Vekt: 0.067 kg
Opprinnelsesland:  CZ
ikke tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Compact status light
Flange M12 male, 4-pole
blue

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Current consumption max. 21,8 mA
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked
Mechanical data | Material data
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 78,4 mm
Width 57 mm
Depth 57 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 50 °C

Connection type 1
Family construction form M12
Gender male
Coding A
No. of poles 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879440158
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85318070

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: P8 4000-75057-1314000_p8_2_50.zip (50)
  • Document: Installation guide 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Monteringsbeslag til signaltårn ----
* pluss MVA og frakt