Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MSVD POWER SOCKET UTE WITH LED  67911
Bildet kan avvike fra produktet

MSVD POWER SOCKET UTE WITH LED

Mounting rail

Artikkelnummer: 67911
Vekt: 0.105 kg
Opprinnelsesland:  BE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

France (UTE-NF) white
Screw terminals
LED (yellow)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 77 mm
Width 45 mm
Depth 70 mm

GTIN 4048879041416
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 67911_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 67911_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 67911_4025-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* pluss MVA og frakt