Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040050
Bildet kan avvike fra produktet

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

SUB-D25 female/female

Artikkelnummer: 4000-68000-9040050
Vekt: 0.016 kg
Opprinnelsesland:  TW
Er produsert til deg med høy prioritet
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Gender Changer
SUB-D25 (female/female)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 53,5 mm
Width 16,8 mm
Depth 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036825
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt