Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MODLINK MPV CONTROL CABINET COUPLING  4000-69000-9500050
Bildet kan avvike fra produktet

MODLINK MPV CONTROL CABINET COUPLING

MPV Accessories

Artikkelnummer: 4000-69000-9500050
Vekt: 0.036 kg
Opprinnelsesland:  RO
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

RJ45, male straight, IP65
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 26,9 mm
Width 35,3 mm
Depth 101,6 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879032247
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Document: Installation guide 4000-69000-9500050_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt