Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MASI INSTALLATION TECHNOLOGY  56453
Bildet kan avvike fra produktet

Sist sette produkter

MASI INSTALLATION TECHNOLOGY

AS-Interface adapter

Artikkelnummer: 56453
Vekt: 0.01 kg
Opprinnelsesland:  DE
ikke tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Adapter
AS-Interface
from profile cable to M16

Connection type 1
Family construction form M16
Gender female
Color contact carrier black
No. of poles 2
PIN 1 Pin +
PIN 2 Pin -

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879364171
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85444290

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt