MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 28
Artikkelnummer: | 4000-70403-0100280 |
Vekt: | 0.015 kg |
Opprinnelsesland: | DE |
Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
Glands large with cable tie eye
Cable diameter (28...29 mm)
For sale only in packing units
Cable diameter (28...29 mm)
For sale only in packing units
Tekniske data
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 28 mm |
---|---|
Clamping range max. | 29 mm |
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031790 |
Pakkestørrelse | 10 |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Tilbehør
---- Kabelguide til skabe ----