Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM BPV 16  4000-70202-0001000
Bildet kan avvike fra produktet

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM BPV 16

Product discontinued

Artikkelnummer: 4000-70202-0001000
Produktalternativ:   
Vekt: 0.04 kg
Opprinnelsesland:  DE
ikke tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Blind plate
Size 16
For sale only in packing units
Certificate

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP54
Mechanical data | Material data
Combustibility class (UL94) V-0
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Height 123 mm
Width 51 mm
Depth 8 mm
Environmental product conformity
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032094
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 39269097

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 4000-70202-0001000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70202-0001000_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt