Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
GROUNDING STRIP ACCESSORIES  4000-71003-0102506
Bildet kan avvike fra produktet

GROUNDING STRIP ACCESSORIES

Verschraubungsset M6

Artikkelnummer: 4000-71003-0102506
Vekt: 0.014 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

M6×25 mm
for ground strap M6
Certificate

General product information
Set content 1 × hexagon screw (M8×30 mm), 1 x nut, 2 x washers, 2 × lock washers, 2 x labels

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031387
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 73181595

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skruetrækker ----
* pluss MVA og frakt