Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Contact locator for 2,5 mm contacts until 2,5 mm²  70MH-ZW004-2000000
Bildet kan avvike fra produktet

Contact locator for 2,5 mm contacts until 2,5 mm²

Artikkelnummer: 70MH-ZW004-2000000
Vekt: 0.004 kg
Opprinnelsesland:  SE
Kontakt oss for leveringsdato
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Contact carrier
Contacts
2.5 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Connection cross section min. 0,5 mm²
Connection cross section max. 2,5 mm²
AWG number min. 20
AWG number max. 14
Mechanical data | Mounting data
Height 23,6 mm
Width 26,7 mm
Depth 18 mm

ECLASS-6.0 27261204
ECLASS-6.1 27261290
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.1 27440290
ECLASS-11.1 27440290
ECLASS-12.0 27440290
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879658645
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 82032000

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZW004-2000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt