Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Coding element 2.5 mm contacts  70MH-ZC004-1000000
Bildet kan avvike fra produktet

Sist sette produkter

Coding element 2.5 mm contacts

10 pieces

Artikkelnummer: 70MH-ZC004-1000000
Vekt: 0.04 kg
Opprinnelsesland:  CZ
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Coding elements
Quantity: 10 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Material data
Material housing PC
Mechanical data | Mounting data
Height 23,9 mm
Width 4,5 mm
Depth 4,5 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
GTIN 4048879649803
Pakkestørrelse 10
Tolltariffnummer 39269097

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZC004-1000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZC004-1000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-05-24_(7) REACH SVHC CAS No 29420-49-3_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt