Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
CUBE67 ACCESSORIES  56962
Bildet kan avvike fra produktet

CUBE67 ACCESSORIES

Bearing rail adapter for I/O module (50mm)

Artikkelnummer: 56962
Vekt: 0.45 kg
Opprinnelsesland:  IT
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

DIN-rail adapter
for extension modules
50 mm

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27370419
ECLASS-7.0 27370419
ECLASS-8.0 27370419
ECLASS-9.0 27370419
ECLASS-10.1 27370419
ECLASS-11.1 27370419
ECLASS-12.0 27370419
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879047821
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 73269098

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 56962_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56962_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56962_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56962_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt