Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
B10 protection cover (plastic/double lever)  70MH-ZSEKQ-A000000
Bildet kan avvike fra produktet

B10 protection cover (plastic/double lever)

Artikkelnummer: 70MH-ZSEKQ-A000000
Vekt: 0.035 kg
Opprinnelsesland:  CZ
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

B10
Protection cap
Double locking lever
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Material data
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Size B10
Looking techniques Double locking lever

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002314
GTIN 4048879649636
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85389099

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZSEKQ-A000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZSEKQ-A000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* pluss MVA og frakt