Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Protection cap for M12 male  7000-99921-0000000
Bildet kan avvike fra produktet

Protection cap for M12 male

Incl. holding strap L=60mm. 12.5mm

Artikkelnummer: 7000-99921-0000000
Vekt: 0.001 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Protection cap
Flange M12 male
Front mounting
Quantity: 10 pcs.

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879511803
Pakkestørrelse 10
Tolltariffnummer 39269097

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-99921-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt