Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
CABLE GLAND PA M12X 1.5  7000-91001-0001200
Bildet kan avvike fra produktet

CABLE GLAND PA M12X 1.5

Artikkelnummer: 7000-91001-0001200
Vekt: 0.003 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Cable compression gland
metric
M12×1.5 mm
(gray)
(conduit on request)
Quantity: 100 pcs.

Mechanical data | Mounting data
Height 31 mm
Width 15 mm
Depth 15 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27144432
ECLASS-11.1 27144432
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879468237
Pakkestørrelse 100
Tolltariffnummer 39174000

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-91001-0001200_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt