Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.
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
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC
 
TPE-S 4x0.34 gy 3m
Det ønkede antallet finnes ikke på lager. Det antallet som finnes på lager har blitt lagt til handlevognen.: 0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artikkle kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 26m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 40m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 3m
Artikkle kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
 
insert 4000-68000-0210000 + 4000-68000-0010000
 
3-pol. 0.5…1.0mm², 5,5 - 8,0mm
 
Without homerun-cable
 
 
* pluss MVA og frakt