Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Set torque wrench for M12 Power AF 17  7000-99106-0000000
Bildet kan avvike fra produktet

Set torque wrench for M12 Power AF 17

Torque 0,6 Nm

Artikkelnummer: 7000-99106-0000000
Produktalternativ:   
Vekt: 0.118 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

M12 Power
M12 (0.6 Nm, SW17)
Torque wrench set

Side 1
Family construction form M12
Width across flats SW17
Installation | Connection
Tightening torque 0,6 Nm
Mechanical data | Material data
Material housing PA

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-6.1 21040222
ECLASS-7.0 21040222
ECLASS-8.0 21040222
ECLASS-9.0 21040222
ECLASS-10.1 21040222
ECLASS-11.1 21040222
ECLASS-12.0 21040222
ETIM-5.0 EC002132
GTIN 4048879811071
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 82041100

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentnøgle ----
* pluss MVA og frakt