Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Relais 230V AC-1U (16A) für RTS-2FI
Bildet kan avvike fra produktet

Relais 230V AC-1U (16A) für RTS-2FI

Product discontinued, no alternative
Artikkelnummer: 61358
Produktalternativ:    61359
Vekt: 0.019 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

1 NO/NC contact
230 V AC
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current max. 16 A
Power rating (voltage dependent) max. 4000 VA/300 W
Min. load current 100 mA (12 V DC)
max. power (W) max. 1.6 VA/0.65 W
Switching time 15/20 ms
General data
Dimensions H×W×D 25×29×12.4 mm
Material (contact) Ag Sn O2
Handelsinformasjon
EAN 4048879025799
eClass 27371001
Opprinnelsesland IT
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900
 
Data om artikkel
* pluss MVA og frakt