Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 4 POLE
Bildet kan avvike fra produktet

POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 4 POLE

24+E male to 4 x 7/8'' 4-pole female
Artikkelnummer: 27680
Vekt: 0.635 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Industry male plug 24+PE
to 4× 7/8" UNF female
4-pole
Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Aluminum die-cast (powder-coated)
Locking of ports 2-hand fixing (2 clamps)
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 165×70×100 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879063456
eClass 27279219
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 27680_9801-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 27680_stp_x_a.zip
  • Last ned Installation Instructions 27680_ina_2_11.pdf
* pluss MVA og frakt