Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
POTENTIAL TERMINAL BLOCK YE BLUE YE BLUE
Bildet kan avvike fra produktet

POTENTIAL TERMINAL BLOCK YE BLUE YE BLUE

Artikkelnummer: 56080
Vekt: 0.079 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Potential terminal block
yellow/blue/yellow/blue
Technical Data
Operating voltage max. 30 V AC/DC
Total current max. 10 A
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensions H×W×D 70×56×32.5 mm
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Handelsinformasjon
EAN 4048879049443
eClass 27141106
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 56080_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 56080_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 56080_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 56109_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 56109_stp_x_a.zip
  • Last ned Installation Instructions 56109_ina_2_17.pdf
cULus
* pluss MVA og frakt