Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MKS-J 67035 24 VDC RELAY SOCKET MODULES
Bildet kan avvike fra produktet

MKS-J 67035 24 VDC RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued, no alternative
Artikkelnummer: 67035
Produktalternativ:    67010
Vekt: 0.129 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

for industrial relays
4 NO/NC contacts
24 V DC, minus bridged (coil)
Diode + LED
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 3 A
General data
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 85×45×64 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879025492
eClass 27371001
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 67035_1868-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt