Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MIRO 6.2 OUTPUT RELAY
Bildet kan avvike fra produktet

MIRO 6.2 OUTPUT RELAY

IN: 12 VDC - OUT: 230 VAC/DC/ 6A
Artikkelnummer: 52050
Produktalternativ:    6652050
Vekt: 0.04 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

1 NO/NC contact
6 A
12 V DC
Screw terminals
Input
Connection voltage - current 12 V DC (10...15 V DC) - 20 mA
LED display LED (green)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 10 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879027151
eClass 27371001
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 52050_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52050_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52050_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52050_1250-04.16_ce_z_d.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52050_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 52050_p8_2_50.zip
cURus
cCSAus
* pluss MVA og frakt