Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MIRO 12.4 24V-2S OUTPUT RELAY
Bildet kan avvike fra produktet

MIRO 12.4 24V-2S OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artikkelnummer: 52104
Produktalternativ:    6652104
Vekt: 0.047 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

2 NO contact
6 A
24 V AC/DC
Screw terminals
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
LED display LED (green)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+55 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent) max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Handelsinformasjon
EAN 4048879027120
eClass 27371001
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 52104_2003010303064029-03-11-20_ccc_z_f.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52104_1254-04.16_ce_z_c.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 52104_p8_2_50.zip
CCC
* pluss MVA og frakt