Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Bildet kan avvike fra produktet

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 male
Artikkelnummer: 55038
Vekt: 0.12 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

MASI67 converter
2× profile cable to M12 (male)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Contact Layout
PIN 1 AS-Interface + (brown)
PIN 2 0 V (blue)
PIN 3 AS-Interface - (blue)
PIN 4 +24 V (brown)
PIN 5 n.c.
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 4 A
General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×39 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879052139
eClass 27400209
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 55038_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 55038_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 55038_p8_2_50.zip
  • Last ned Drawing Files 55038_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 55038_stp_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 55033_p8_2_50.zip
  • Last ned Installation Instructions 55038_ina_2_16.pdf
cURus
* pluss MVA og frakt