Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MASI00 I/O MODULE
Bildet kan avvike fra produktet

MASI00 I/O MODULE

4 digital inputs, 4 digital outputs
Artikkelnummer: 55700
Vekt: 0.054 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Digital inputs/outputs
DI4/DO4 - 0.2 A
IP00
Input
Sensor supply US max. 200 mA from AS-Interface (short-circuit and overload protected)
Type for standard switches
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Total current (AS-Interface) max. 250 mA
Addressing 1...31 via plug terminals
Address range 1...31
Profile (IO/ID/ID2 code) S-7.F.F
General data
Protection IP00
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Connection AS-Interface Screw plug-in terminal: 0.2...2.5 mm²
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 43×15×81 mm
Output
Switching current per output max. 0.2 A (short-circuit and overload protected)
Total current max. 200 mA
Switch off time in case of short circuit approx. 50 ms
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Handelsinformasjon
EAN 4048879050050
eClass 27242604
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85176200
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 55700_9805-04.16_ce_z_c.PDF
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files EPLAN4.P.MUR.MASI00.Z13
  • Last ned Installation Instructions 55700_ina_5_16.pdf
* pluss MVA og frakt