Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
LED-INDICATOR RED
Bildet kan avvike fra produktet

LED-INDICATOR RED

LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40
Artikkelnummer: 71601
Vekt: 0.008 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

(red)
24 V AC/DC
Protection IP40
Technical Data
Operating voltage 24 V AC/DC ±15%
Current consumption 15 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Housing Adapter - PVC, gray
Temperature range -40...+70 °C
Handelsinformasjon
EAN 4048879041058
eClass 27261590
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 10
Tolltariffnummer 85318070
 
Data om artikkel
* pluss MVA og frakt