Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
K 4-24 PLUG-IN RELAY
Bildet kan avvike fra produktet

K 4-24 PLUG-IN RELAY

Product discontinued, no alternative
Artikkelnummer: 61422
Produktalternativ:    61436
Vekt: 0.03 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

4 NO/NC contacts
24 V DC
Relays with other voltage available on request.
Technical Data
Switching voltage max. 125 V AC/250 V DC
Switching current max. 2 A
Power rating (voltage dependent) max. 50 VA/35 W
max. power (W) max. 2.2 VA/0.9 W
Switching time 7.5 ms
General data
Dimensions H×W×D 30×30×19 mm
Material (contact) Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Handelsinformasjon
EAN 4048879025713
eClass 27371001
Opprinnelsesland SI
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900
 
Data om artikkel
* pluss MVA og frakt