Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B  MVT1820-062406022
Bildet kan avvike fra produktet

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

4/2 shut-off, nickel plated brass
Artikkelnummer: MVT1820-062406022
Vekt: 0.028 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Beskrivelse

Insert - mobile housing
Brass, nickel plated
with shut-off
AD4

Form
Form MVT1820-062406022
Technical Data
Protection IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K inserted and tightened (EN 60529)
Material Brass, nickel plated
Barrier with
General data
Temperature range -20...+120 °C
Pressure range 0...16 bar
Hose outer Ø 4 mm
Gasket FPM
Product article number of manufacturer MVT1820-062406022

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
EAN 4048879573757
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 74198090

 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Construction files: STP MVT1820-062406022_stp_x_a.zip
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* pluss MVA og frakt