Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=43,2  M1850-9543
Bildet kan avvike fra produktet

MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=43,2

for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)

Artikkelnummer: M1850-9543
Vekt: 0.071 kg
Opprinnelsesland:  DE
ikke tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Modlink Vario
Accessories
Mounting plate
Stainless steel
Quantity: 1 piece
good resistance to oil, gasoline and chemicals
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Mechanical data | Material data
Material housing Stainless steel
Mechanical data | Mounting data
Height 66 mm
Width 52 mm
Depth 33 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27269202
ECLASS-7.0 27449203
ECLASS-8.0 27449203
ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879615969
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 73269098

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP M1850-9543_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt