LED-INDICATOR YELLOW
LED 3mm - 24V DC - IP40
Artikkelnummer: | 71423 |
Vekt: | 0.002 kg |
Opprinnelsesland: | DE |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
(yellow)
24 V DC
24 V DC
Tekniske data
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±15% |
---|---|
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP40 |
General data
Temperature range | -40...+70 °C |
---|---|
Front panel hole diameter Ø | 6 mm |
LED Ø | 3.0 mm ±5% |
Housing | Brass, chrome plated |
Connection | Faston 2.0×0.5 mm |
Dimensions H×W×D | 7×7×33 mm |
Product article number of manufacturer | 71423 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
EAN | 4048879041171 |
Pakkestørrelse | 10 |
Tolltariffnummer | 85318070 |