LED-INDICATOR RED
LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
Artikkelnummer: | 71410 |
Vekt: | 0.014 kg |
Opprinnelsesland: | DE |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
(red)
24 V DC
24 V DC
Tekniske data
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±15% |
---|---|
Current consumption | approx. 15 mA |
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
General data
Temperature range | -30...+75 °C |
---|---|
Front panel hole diameter Ø | 14 mm |
LED Ø | 10 mm |
Housing | Brass, chrome plated |
Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
Dimensions H×W×D | 16×16×45 mm |
Product article number of manufacturer | 71410 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
EAN | 4048879041195 |
Pakkestørrelse | 10 |
Tolltariffnummer | 85318070 |