Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
LED-display 110V AC/DC red
Bildet kan avvike fra produktet

LED-display 110V AC/DC red

LED-INDICATOR RED
Artikkelnummer: 71607
Vekt: 0.008 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

(red)
110 V AC/DC
Protection IP40
Technical Data
Operating voltage 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Current consumption 5 ±0.5 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Housing Adapter - PVC, gray
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Temperature range -40...+70 °C
Handelsinformasjon
EAN 4048879041041
eClass 27261590
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 10
Tolltariffnummer 85318070
 
Data om artikkel
* pluss MVA og frakt