MODLINK MSDD GENDER CHANGER
RJ45 Cat 6A female/female shielded
Artikkelnummer: | 4000-68000-9040012 |
Vekt: | 0.02 kg |
Opprinnelsesland: | LV |
Tilgjengelig
Beskrivelse
Gender Changer
1× RJ45, 8-pole metal, CAT6A (female/female)
Zinc die casting, nickel-plated
1× RJ45, 8-pole metal, CAT6A (female/female)
Zinc die casting, nickel-plated
Tekniske data
Mechanical data | Mounting data
Height | 13,2 mm |
---|---|
Width | 15,6 mm |
Depth | 34,4 mm |
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600866 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85366990 |