Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70403-0001080
Bildet kan avvike fra produktet

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDT/ZE 08

Artikkelnummer: 4000-70403-0001080
Vekt: 0.005 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Glands small with cable tie eye
Cable diameter (8...9 mm)
For sale only in packing units
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. 8 mm
Clamping range max. 9 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031998
Pakkestørrelse 10
Tolltariffnummer 39269097

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Approval: UL Registered US 4000-70403-0001080_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70403-0001080_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kabelguide til skabe ----
* pluss MVA og frakt