Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product
Bildet kan avvike fra produktet

MIRO BT DP 1,5 S-4 - phasing out of this product

Bluetooth Slave Profibus-DP 1,5 Mbit/s max. 4 participants
Artikkelnummer: 57011
Vekt: 0.3 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

PROFIBUS
Radio Slave Module
1.5 Mbit/s
Connections
Fieldbus SUB-D, 9-pole
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
Transfer rate 1.5 Mbit/s
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Housing Black plastic
Protection IP54
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connection Screw terminals: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+75 °C)
Handelsinformasjon
EAN 4048879364980
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85176200
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 57011_02-04.2014_ce_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Configuration Files MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Last ned Configuration Files MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Last ned Drawing Files 57010_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 57010_stp_x_a.zip
  • Last ned Installation Instructions 57011_ina_xx_10.zip
  • Last ned Manuals 57010_hdb_x_10.zip
* pluss MVA og frakt