Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80

MASI INSTALLATION TECHNOLOGY

AS-Interface dual distributor for profil cabel
Artikkelnummer: 55749
Vekt: 0.001 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:
legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

AS-Interface distributor
from profile to profile cable

Electrical data | Supply
Current consumption max. 3000 mA
Installation | Connection
Connection information AS-Interface profile cable
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Mounting data
Height 47 mm
Width 10 mm
Depth 16,5 mm

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049856
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010

 
Data om artikkel
  • Last ned Produkt-PDF
  • Last ned Document: Installation guide 55749_ina_2_10.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
* pluss MVA og frakt