Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MASI ACCESSORIES  55468
Bildet kan avvike fra produktet

MASI ACCESSORIES

Blind cap for M12-Port VE 4
Artikkelnummer: 55468
Vekt: 0.008 kg
Opprinnelsesland:  DE
Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:
legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Screw plug M12×1 mm
Plastic, hex
Quantity: 4 pcs.
with gasket

Mechanical data | Mounting data
Height 15,4 mm
Width 15 mm
Depth 15 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111103
ECLASS-12.0 23111103
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879050715
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 39269097

 
Data om artikkel
  • Last ned Produkt-PDF
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Last ned Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* pluss MVA og frakt