Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80

Du liker kanskje også

CU, CU (female/male); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid ® a registered trademark of HARTING KGaA.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Transfer rate max. 12 Mbit/s
Field Bus Coupling IP67 Han-Brid®
General data
Connection Spring clamp terminals: 0.25 mm² single core, 2.5 mm² stranded
Shielded no
Housing Black plastic, flame retardant
Cut-out H×W: 90×80 mm
Temperature range -25...+50 °C
Dimensions H×W×D 103×93×65 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879041461
eClass 27189217
Opprinnelsesland DE
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85371098
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 67605_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 67605_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 67605_4020-04.16_ce_z_c.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 67605_stp_x_a.zip
  • Last ned Installation Instructions 67605_ina_6_15.pdf
cULus
* pluss MVA og frakt