Emparro ACCU 2401
maintenance-free battery module 24V/1,2Ah
Artikkelnummer: | 89550 |
Vekt: | 2 kg |
Opprinnelsesland: | DE |
Tilgjengelig
Beskrivelse
24 V DC
1.2 Ah
1.2 Ah
Tekniske data
Electrical data
Electric charge quantity max. | 1,2 Ah |
---|
Electrical data | Supply
Operating voltage DC | 24 V |
---|
Mechanical data | Mounting data
Mounting method | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Height | 96 mm |
Width | 69 mm |
Depth | 105 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -15 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 50 °C |
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879693967 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85072080 |
Tilbehør
---- Uafbrydelig strømforsyning ----
---- Nuværende forsyning ----
-
Tips