Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
RTS-2FI RELAY SOCKET MODULES  51353
Bildet kan avvike fra produktet

RTS-2FI RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued

Artikkelnummer: 51353
Produktalternativ:   
Vekt: 0.052 kg
Opprinnelsesland:  IT
ikke tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

for plug relays MRS
1 or 2 NO/NC contacts
250 V AC
touch protected (VGB 4) and (VDE 0106) part 100 and 101
Certificate

Electrical data | Output
Switching voltage AC max. 250 V
Switching current max. 16 A
Installation
Connection cross section max. 4 mm²
Installation | Connection
Connection Screw terminals SK
Device protection | Electrical
Rated surge voltage 5 kV
Additional suppressor plug-in suppressor module MRE
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 81,9 mm
Width 15,5 mm
Depth 75 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027663
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 51353_38-03.06_ce_z_a.pdf (A)

* pluss MVA og frakt