Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
RMM 11/24 OUTPUT RELAY
Bildet kan avvike fra produktet

RMM 11/24 OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artikkelnummer: 51551
Produktalternativ:    51851
Vekt: 0.03 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

1 relay; 1 NO contact
5 A
24 V AC/DC
Screw terminals
Input
Connection voltage - current 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
LED display LED (red)
Utilization category
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 56×12×65 mm
Temperature range -20...+50 °C
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 5 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Handelsinformasjon
EAN 4048879027496
eClass 27371001
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 51551_1218-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt