Relais 230V AC-2U (8A) für RTS-2FI
Product discontinued, no alternative
Artikkelnummer: | 61359 |
Produktalternativ: | |
Vekt: | 0.018 kg |
Opprinnelsesland: | IT |
ikke tilgjengelig
Beskrivelse
2 NO/NC contacts
230 V AC
230 V AC
Tekniske data
Mechanical data | Mounting data
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 29 mm |
Depth | 12,4 mm |
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025782 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Tilbehør
---- Skruetrækker ----